(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Turtle Vacuum Pump【5 Pieces Per Package】

Turtle Vacuum Pump
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,497,442VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VTF12-1
VTF12-2
VTF34-1
VTF34-2
VTF38-1
VTF38-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnector Filter Cartridge Material Bulk
(㎤)
Intensity L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L6
(mm)

9,062,282 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

10 Day(s) G1/2"Paper1502µm5752761947

9,734,807 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

10 Day(s) G1/2"PE1505µm5752761947

9,048,368 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

10 Day(s) G3/4"Paper1602µm5752761947

9,720,895 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

10 Day(s) G3/4"PE1605µm5752761947

7,497,442 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

10 Day(s) G3/8"Paper352µm37335013.530

8,018,107 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

10 Day(s) G3/8"PE355µm37335013.530

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Turtle type filter Application Vacuum Piping Removal Subject Dust
Filter Replacement Acceptable Major Material PA, PC Temperature(℃) -26~104
L5(mm) 10