(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

VMS14D Series Air Control Valve (Double Solenoid)

VMS14D Series Air Control Valve (Double Solenoid)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,847,090VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VMS14D-1-1
VMS14D-1-2
VMS14D-2-1
VMS14D-2-2
VMS14D-3-1
VMS14D-3-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngVoltage Coil Rated Voltage

6,847,090 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC110VDIN type with no lead wire

7,406,135 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC110VFlasher DIN Type Superconductivity (no lead wire)

6,847,090 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC220VDIN type with no lead wire

7,406,135 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC220VFlasher DIN Type Superconductivity (no lead wire)

6,847,090 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) DC24VDIN type with no lead wire

7,406,135 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) DC24VFlasher DIN Type Superconductivity (no lead wire)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Power Consumption(W) 2.3 Model Dual coil valve, outlet: G1/4 "female Connection port IN: G3/8", OUT: G1/4"
Throughput(Nl/m) 1520 Operating Pressure(bar) 2~7 Body Material Aluminium
Operating Temperature(℃) -18~65 Weight(g) 321