(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Suction plate (Non-Contact) NF Series

Suction plate (Non-Contact) NF Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,839,417VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NF20-06-A-M5F
NF20-06-P-M5F
NF20-12-A-M5F
NF20-12-P-M5F
NF40-06-A-18F
NF40-06-P-18F
NF40-12-A-18F
NF40-12-P-18F
NF60-06-A-18F
NF60-06-P-18F
NF60-12-A-18F
NF60-12-P-18F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Resin Group Material Size
(φ)
Connecting screw Intake Flow Rate Weight
(g)

5,839,417 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Aluminum-20M5X0.8 FemaleBasic type21.7

10,134,486 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AluminumPEEK20M5X0.8 FemaleBasic type18.7

6,451,199 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Aluminum-20M5X0.8 FemaleLarge flow type21.7

10,134,486 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AluminumPEEK20M5X0.8 FemaleLarge flow type18.7

6,863,801 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Aluminum-40G1/8" FemaleBasic type55.83

10,954,945 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AluminumPEEK40G1/8" FemaleBasic type52.83

7,601,409 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Aluminum-40G1/8" FemaleLarge flow type55.83

12,234,913 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AluminumPEEK40G1/8" FemaleLarge flow type52.83

7,820,135 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Aluminum-60G1/8" FemaleBasic type130.99

15,443,124 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AluminumPEEK60G1/8" FemaleBasic type127.99

8,635,843 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Aluminum-60G1/8" FemaleLarge flow type130.99

16,779,499 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) ResinPEEK60G1/8" FemaleLarge flow type127.99

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pad Type Standard Mounting Method Insertion Type Environment Standard
Valve Valve without valve