(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

MODU-SPROCKET

MODU-SPROCKET
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      948,766VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
10T-25-1571
10T-30-1572
10T-35-1573
11T-25-1574
11T-30-1575
11T-35-1576
12T-25-1577
12T-30-1578
12T-35-1579
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)
Shaft Bore Dia. D
(mm)
Pitch Diameter Dp
(mm)
Outer diameter Do
(mm)
Weight
(g)

950,853 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1025123.3122361

948,766 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1030123.3122346

950,991 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1035123.3122362

1,050,850 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1125135.2134456

1,048,622 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1130135.2134440

1,041,528 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1135135.2134389

1,153,071 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1225147.2146567

1,150,566 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1230147.2146549

1,155,855 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1235147.2146587
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)
Shaft Bore Dia. D
(mm)
Pitch Diameter Dp
(mm)
Outer diameter Do
(mm)
Weight
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type Sprocket (gear) for Chain Material Nylon
Close

Comparison list