(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

COMBI-IDLER

COMBI-IDLER
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      843,389VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
21T-25-1721
21T-30-1722
21T-35-1723
23T-25-1724
23T-30-1725
23T-35-1726
25T-25-1727
25T-30-1728
25T-35-1729
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutside Diameter
(㎜)
CODE No. Size
(φ)
Arbor Hole Diameter
(φ)
Weight
(g)

873,623 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12917212125410

869,404 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12917222130410

843,389 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12917232135410

953,945 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 14217242325440

950,077 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 14217252330440

885,039 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 14217262335440

971,586 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15417272525510

971,586 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15417282530510

971,586 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15417292535510

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Gear Width(mm) 70 Material POLYETHYLENE Type Combi-Idler