(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Vacuum Speeder (VCS202 Series)

Vacuum Speeder (VCS202 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,216,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Vacuum Speeder (VCS202 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,216,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VCS202-12M-20
VCS202-18M-20
VCS202-38M-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Method and Location Selection(Mounting Method) Length
(mm)
Vacuum Intake Port Connection Specifications

11,216,543 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) G1/2" Male136.8G1/2"

11,216,543 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) G1/8" Male135.8G1/8"

11,216,543 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) G3/8" Male136.8G3/8"
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Method and Location Selection(Mounting Method) Length
(mm)
Vacuum Intake Port Connection Specifications

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Vacuum Generator Support Shape Standard Stroke(mm) 4~6 bar, max 7 bar
Air consumption(Nl/min) 416 Air supply port connection specifications G1/8" Spiral hat M26XP1.5
Maximum Degree of Vacuum(-kPa) 90 Operating Temperature(℃) -20~+80 Noise level 55~65dBA
Close

Comparison list