(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Line Vacuum Filter - Fitting【5-10 Pieces Per Package】

Line Vacuum Filter - Fitting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,631,192VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VTF06-IN
VTF38-IN
VTF-0706
VTF-1208
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnector Major Material Filter Range
(㎟)
Bulk
(㎤)
Intensity Temperature
(℃)
L
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
Filter Element Model

2,631,192 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) Ø4(inner)PP-420µm0~8066.5418.2---

4,380,659 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) 3/8"PP-2020µm0~8079.52026---

5,680,236 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

5 Day(s) Ø6PC7.5-10µm0~6055.5618.51020VTFE-0706

5,950,655 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

10 Day(s) Ø8PC12.5-10µm0~6065.2822.51423.8VTFE-1208

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Piping vacuum filter Application Vacuum Piping Removal Subject Dust
Filter Replacement Acceptable Filter Cartridge Material PE