(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

STANDARD RADIOUS CHAINS-HP TYPE (Part Number)

STANDARD RADIOUS CHAINS-HP TYPE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,577,645VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
P114.3CTHP-1205-HP
P826CTHP-1204-HP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth (Range Selectable)
(mm)
PLATE width
(㎜)
Sideflex Radius (Min) R
(㎜)
CODE No. Weight
(g)

4,024,083 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 114.0~190.0114.36101205-HP1300

3,577,645 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 82.6-4571204-HP1150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type For general purposes Number of Links 80 Standard Length(m) 3.048
Material PLATE ACETAL Material PIN STAINLESS STEEL Interval(㎜) 38.1
Drawing force (Working load) (Max)(N) 2100 Backflex Radius (Min) R(㎜) 50 Type STANDARD RADIOUS