(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Air Heating Pin Heater (M-Shaped)

Air Heating Pin Heater (M-Shaped)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
BFMA-[100,​110,​127,​200,​220,​254,​380,​440]-[400-3600/100]-[250-700/10]-210
BFMB-[100,​110,​127,​200,​220,​254,​380,​440]-[500-3600/100]-[250-700/10]-210
BFMC-[100,​110,​127,​200,​220,​254,​380,​440]-[400-3600/100]-[250-700/10]-240
BFMD-[100,​110,​127,​200,​220,​254,​380,​440]-[500-3600/100]-[250-700/10]-240
BFME-[100,​110,​127,​200,​220,​254,​380,​440]-[400-3600/100]-[250-700/10]-270
BFMF-[100,​110,​127,​200,​220,​254,​380,​440]-[500-3600/100]-[250-700/10]-270
BFMG-[100,​110,​127,​200,​220,​254,​380,​440]-[400-3600/100]-[250-700/10]-300
BFMH-[100,​110,​127,​200,​220,​254,​380,​440]-[500-3600/100]-[250-700/10]-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCenter Distance Between Terminals
(φ)
Conformation
(mm)
Center Distance Between Terminals
(mm)
Center Distance A Between PCD Terminals

-

1 Piece(s) 10 Day(s) Ø30Ø11210210

-

1 Piece(s) 10 Day(s) Ø34Ø14210210

-

1 Piece(s) 10 Day(s) Ø30Ø11240240

-

1 Piece(s) 10 Day(s) Ø34Ø14240240

-

1 Piece(s) 10 Day(s) Ø30Ø11270270

-

1 Piece(s) 10 Day(s) Ø34Ø14270270

-

1 Piece(s) 10 Day(s) Ø30Ø11300300

-

1 Piece(s) 10 Day(s) Ø34Ø14300300
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCenter Distance Between Terminals
(φ)
Conformation
(mm)
Center Distance Between Terminals
(mm)
Center Distance A Between PCD Terminals

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Property of Heater M type Electric Power Density(W/㎠) 4 Tube Material SUS304
Usage type Parts Heating part material Stainless steel Types of heating element Nichrome iron alloy
Close

Comparison list