(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hose for Heat and Abrasion Resistance Banner® TM Blue

Hose for Heat and Abrasion Resistance Banner® TM Blue
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ As it uses synthetic rubber (comprising abrasion resistance), it has excellent abrasion resistance
・ The operating temperature is 100°C for nominal 50 to 75 and 80°C for nominal 90 to 100
・ Antistatic effect due to conductive rubber material
・ Since the core material is PP (polypropylene), it has excellent outer surface slipperiness
・ Wireless considering easy disposal
[Applications]
・ For absorbing and pumping industrial waste, shipyards, and civil engineering sites
・ For collecting sand, steel grid, aluminum powder, and gravel
・ For grain transportation

 
Part Number
BTM-B-50-[1-20/1]M
BTM-B-65-[1-20/1]M
BTM-B-75-[1-20/1]M
BTM-B-90-[1-20/1]M
BTM-B-100-[1-20/1]M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal O.D.
(Ø)
Allowable Bending Radius(Normal Temperature)
(mm)
Operating Temperature Range
(°C)
Length
(m)

-

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 5061.8180-30~1001 ~ 20

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 6576.3225-30~1001 ~ 20

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 7590.8300-30~1001 ~ 20

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 90109450-30~801 ~ 20

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100119.5570-30~801 ~ 20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Powder / Foods / Grains Cutting Service Usage No Properties Antistatic / Abrasion Resistance
Hose Material Synthetic rubber (EPDM) + polypropylene Mounting Metal Fittings No Color Blue
Operating Pressure Range(MPa) -0.10::0.10