(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Product information]
<Common items>
Material: Resin
Product name: Plastic wing nut
Part Number |
---|
4979874467980 |
4979874467997 |
4979874468000 |
4979874468017 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread (M) | JAN code | Number of pieces (pcs.) | Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119,105 VND | 5 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | 4 | 4979874467980 | 4 | 0.7 | ||
119,105 VND | 5 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | 6 | 4979874467997 | 2 | 1 | ||
119,105 VND | 5 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | 8 | 4979874468000 | 2 | 1.25 | ||
119,105 VND | 5 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | 5 | 4979874468017 | 4 | 0.8 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Resin | Part Name | Plastic Wing Nut |