(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DC Snap, Double

DC Snap, Double
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      51,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Zinc die-casting, nickel-plated. Since it is a snap type, it can be attached and removed with one touch and is fixed type. Used for chain connection.

Part Number
4979874051257
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

51,020 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Carabiner Snap Hook Carabiner/snap hook details Double Hook Part Name DC Snap - Double
JAN code 4979874051257 Number of pieces(pcs.) 1 Material Zinc Die-Casting
Full Length(mm) 88.7 Working Load(kgf) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874051257 in the DC Snap, Double series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4979874051257 trong chuỗi DC Snap, Double.