(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-103

Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-103
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      212,885VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Can be used when making doors, etc., with pipe frame. [Materials]Steel "Surface treatment" trivalent chromate

 
Part Number
JB-103
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

212,885 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Screw fixture type Type Accessory Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5
Accessory Type Cap End Operating Environment Standard Accessory Material Steel
Accessory Surface Treatment Trivalent Chromate Specifications Key Fitting C

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-103 in the Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-103 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-103 trong chuỗi Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-103.