(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Uni-Plastic Slim (⌀19) Caster, VES-40R/VES-40SR (Part Number)

Uni-Plastic Slim (⌀19) Caster, VES-40R/VES-40SR

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Uni-Plastic Slim (⌀19) Caster, VES-40R/VES-40SR
  • Uni-Plastic Slim (⌀19) Caster, VES-40R/VES-40SR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      220,455VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

 
Part Number
VES-40SR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

220,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Casters Body Caster Mounting Type Plug Applicable Pipe Outer Diameter (Insertion Type)(φ) 19
Type Caster for Uni-Pla Slim (with Stopper) Specifications Wheel Diameter: ⌀40

Please check the type/dimensions/specifications of the part VES-40SR in the Uni-Plastic Slim (⌀19) Caster, VES-40R/VES-40SR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VES-40SR trong chuỗi Uni-Plastic Slim (⌀19) Caster, VES-40R/VES-40SR.