(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Frame Metal Joint Cover JB-632 (Part Number)

Pipe Frame Metal Joint Cover JB-632
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      126,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Metal joint cover for pipe frames. * Secure with a tape before use.

Part Number
JB-632
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

126,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Hooking Patching closure Type Accessory Accessory Type Cover
Operating Environment Standard Applicable metal joint part numbers For NS-2 Accessory Material Polypropylene
Accessory Color Translucent White Specifications Metal Joint Cover

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-632 in the Pipe Frame Metal Joint Cover JB-632 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-632 trong chuỗi Pipe Frame Metal Joint Cover JB-632.