(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fastener Handle

Fastener Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      114,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CC-DKS-1B
CC-DKS-1V
CC-DKS-2B
CC-DKS-2V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType

118,190 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Black key available

384,717 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Silver key available

122,200 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) No black key

114,000 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Silver key not available

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tensile load(N) 1200