(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Arched Handle

Arched Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      47,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
AGS175
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

47,740 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Nylon Height H(mm) 50 Main Body Type Face link type
Surfaced Type Category U shape Mounting Method Female screw Main Body, Surface Treatment None
Additional Function None Handle Cross Sectional Shape Rectangular Dimension L(mm) 175
Dimension W(mm) 26

Please check the type/dimensions/specifications of the part AGS175 in the Arched Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AGS175 trong chuỗi Arched Handle.