(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SKN (Seven Knob Nut) (SKN-L-M6)

SKN (Seven Knob Nut) (SKN-L-M6)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      30,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SKN-L-M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 H

65,650 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 6775227253319

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female screw Main Body, Type Polygon Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Brass Set Screw Flat Machining None Polygonal Shape, Type 7-angle
Additional Function None Tapped, Round Hole Machining Fixing hole Main Body, Surface Treatment Paint
Mounting Section, Surface Treatment None

Please check the type/dimensions/specifications of the part SKN-L-M6 in the SKN (Seven Knob Nut) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SKN-L-M6 trong chuỗi SKN (Seven Knob Nut).

Products like this...

Part Number
SKN-L-M10
SKN-L-M12
SKN-L-M8
SKN-M-M10
SKN-M-M12
SKN-M-M6
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 H

340,991 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10775227253319

328,823 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12775227253319

336,826 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8775227253319

295,413 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10564020202519

51,500 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 12564020202519

291,073 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6564020202519