(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

CLN-P Clamp Lever-Female Screw Type

CLN-P Clamp Lever-Female Screw Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      85,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CLN-P49-M4
CLN-P49-M5
CLN-P49-M6
CLN-P78-M8
CLN-P96-M10
CLN-P113-M12
CLN-P113-M14
CLN-P113-M16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Diameter M A B C D E F G D1 D3

337,917 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 44942814.525.529.511104

345,077 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 54942814.525.529.511104

85,980 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 64942814.525.529.511104

102,450 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 87865102030.54111137

117,540 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 109682112338.54314169

417,513 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12113981327.540.550.5161910

446,151 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 14113981327.540.550.5161910

173,890 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16113981327.540.550.5161910

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Clamp Type, Clamp Clamp Tools Operation Direction Horizontal
Shape L shape Mounting Section Type Female screw Main Body, Surface Treatment Etc
Lever color Black