(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Indoor TM Series, End Cover

Indoor TM Series, End Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      266,186VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Easy installation, smooth indoor work.
[Features]
·This product covers the gap between the indoor unit of the air conditioner and the duct.

Part Number
K-TMT75AW
K-TMT85AW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)

266,186 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) or more 756588

273,758 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) or more 857098

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For indoor Type Duct Color White