(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Indoor TM Series, Wall Cover Round Flange (Part Number)

Indoor TM Series, Wall Cover Round Flange
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      363,441VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Easy installation, smooth indoor work.
[Features]
·Used for walls with wall caps (multi-unit housing, etc.).

Part Number
K-TMWM75BW
K-TMWM85BW
K-TMWM751AW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)

372,711 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) or more 7565146

496,143 VND

10 Piece(s) 15 Day(s) or more 8570146

363,441 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) or more 7565126

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For indoor Type Duct Color White