(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Turning Insert (SCMT) (SCMT 09T308 NN LT 10)

Turning Insert (SCMT) (SCMT 09T308 NN LT 10)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      186,259VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
SCMT 09T308 NN LT 10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Semi Rough Rough Grinding Interrupted processing

186,259 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.8ExcellentAvailableAvailable

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape S (square) Application External Diameter / Internal Diameter Available corners 2
Rake angle Positive Types of Inserts SCMT Chip Breaker NN
Coating LT10 Dimension (l)(mm) 9 Dimension (S)(mm) 3.97
Standing Wire Excellent

Please check the type/dimensions/specifications of the part SCMT 09T308 NN LT 10 in the Turning Insert (SCMT) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCMT 09T308 NN LT 10 trong chuỗi Turning Insert (SCMT).

Products like this...

Part Number
SCMT 09T304 NN LT 10
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Semi Rough Rough Grinding Interrupted processing

236,085 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.4AvailableNot recommendedNot recommended