(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Clean Pro Bearing

Clean Pro Bearing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,514,757VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This bearing is lubricated with a fluoropolymer coating over the entire surface of all bearing components. Can be used for clean environments, vacuum equipment, etc.

Part Number
SE6000ZZSTPRC3YS
SE6001ZZSTPRC3YS
SE6002ZZSTPRC3YS
SE6004ZZSTPRC3YS
SE608ZZSTPRC3YS
SE6200ZZSTPRC3YS
SE6201ZZSTPRC3YS
SE6202ZZSTPRC3YS
SE6204ZZSTPRC3YS
SE624ZZSTPRC3YS
SE626ZZSTPRC3YS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Width
(mm)
Basic Dynamic Load Rating
(N)
Max. Allowable Rotational Speed
(rpm)
Basic Load Rating: Static Load
(N)

2,142,157 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1010268455010001950

2,257,138 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10122885100830234 ~ 2400

2,364,621 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101532956006602850

2,962,026 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1020421294005005050

1,672,232 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 108227330010001350

2,257,138 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10103095100860234 ~ 2400

2,364,621 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1012321068007703050

2,544,592 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1015351176506103750

3,249,480 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10204714128004506650

1,514,757 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10413513001000490

1,672,232 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 106196260010001050

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Raceway Ring Shape Ball Bearing Type Double Shielded Outer Ring Type Flat
Inner/Outer Ring Material Stainless Steel Specifications, Environment Dust Proofing / Vacuum Precision (JIS) Grade 0
Load Direction Radial Rolling Element Material Stainless Steel Size Standards Metric System
Number of Raceway Ring Rows Single Row Retainer Type Punching Sealing Structure Double Shielded (Non-Contact Type)
Clearance sign C3 Holder Material Stainless Steel Lubricant Solid lubricant