(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lock Nut ZMV Type

Lock Nut ZMV Type
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      540,757VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
ZMV17
ZMV20
ZMV25
ZMV30
ZMV35
ZMV40
ZMV45
ZMV50
ZMV55
ZMV60
ZMV65
ZMV70
ZMV75
ZMV80
ZMV85
ZMV90
ZMV95
ZMV100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M

544,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M17×1.0

540,757 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M20x1.0

574,344 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M25x1.5

606,041 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M30x1.5

650,879 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M35x1.5

684,927 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M40x1.5

746,773 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M45x1.5

769,827 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M50x1.5

860,993 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M55x2.0

879,674 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) M60x2.0

928,885 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M65×2.0

1,066,332 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M65×2.0

1,149,688 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M75×2.0

1,237,094 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M80×2.0

1,318,779 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M85×2.0

1,556,756 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M90×2.0

1,664,474 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M95×2.0

1,748,263 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M100×2.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Lock nut Shape Round Material DIN C45, JIS S45C, KS SM45C
Hardness HRC20~25 Surface Treatment Black Oxidizing