(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cylindrical Long Type Proximity Sensor

Cylindrical Long Type Proximity Sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      874,907VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Cylindrical Long Type Proximity Sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      874,907VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PRL18-5AC
PRL18-5AO
PRL18-8AC
PRL18-8AO
PRL30-10AC
PRL30-10AO
PRL30-15AC
PRL30-15AO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShield Detection Head Size, Dimension M Detection Head Size, Dimension D
(Ø)
Detection Head Size, Dimension L2
(mm)
Standard Detector Setting distance
(mm)
Model configuration control output (or output)

874,907 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ShieldM182980.518 x 18 x 1 mm (iron)0~3.5Normally Closed

874,907 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ShieldM182980.518 x 18 x 1 mm (iron)0~3.5Normally Open

874,907 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Non-shieldM182980.525X25X1 mm (iron)0~5,6Normally Closed

874,907 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Non-shieldM182980.525X25X1 mm (iron)0~5,6Normally Open

947,799 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ShieldM30428030X30X1 mm (iron)0~7Normally Closed

947,799 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ShieldM30428030X30X1 mm (iron)0~7Normally Open

947,799 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Non-shieldM30428045X45X1 mm (iron)0~10.5Normally Closed

947,799 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Non-shieldM30428045X45X1 mm (iron)0~10.5Normally Open
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShield Detection Head Size, Dimension M Detection Head Size, Dimension D
(Ø)
Detection Head Size, Dimension L2
(mm)
Standard Detector Setting distance
(mm)
Model configuration control output (or output)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sensor Shape Cylindrical type Detection Object Magnetic Metal Operating Environment Standard
Detection Type Front detection Sensor Case Material Brass (Nickel-plated) Sensor Detection Surface Material ABS resin
Amplifier Built-in type Acquired Standards CE Protection Structure (IEC) IP67
Hysteresis distance 10% or less of detection distance Power Voltage (Operational Voltage Range) 100-240VAC (85-264VAC) Leakage current(mA) 2.5
Response frequency(Hz) 20 Residual Voltage(V) 10 or less Control Output(mA) 5~200
Insulation resistance(㏁) 50 or more (500 VDC megger) Insulation type Double insulation or reinforced insulation Influence of temperature ± 10% or less of sensing distance at 20°C in the operating ambient temperature range
Withstand Voltage At 2,500 VAC 50/60 Hz for 1 min Vibration resistant 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 1 mm each X, Y, Z direction 2 hours Impact resistance 500 m/s² (approximately 50 G) 3 times for each X, Y, Z direction
Indicator Lamp Operation indicator (red LED) Operating Ambient Temperature(℃) -25 – 70, for storage: -30 – 80 Operating Ambient Humidity(%RH) 35-95, for storage: 35-95
Protection circuit Surge protection circuit Wiring specifications φ5, 2 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25) Material Nut: Nickel plated brass, Washer: Nickel plated iron, General type cable (Black): Polyvinyl chloride (PVC)
Close

Comparison list