(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Middle Lever Type Micro Switch

Middle Lever Type Micro Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      566,032VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
HY-L707B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

566,032 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Operating Temperature Range(℃) -10::80 Body Material Resin Motion to Switching P.T.(mm) 6.5
Contact Material Silver alloy Mechanical Life(10,000 times) One million times or more Mechanical Operation Frequency(times/min or Less) 120
Rated Conductance Current(A) 10 Main Body External Dimension, Width W(mm) 17.45 Main Body External Dimension, Height H(mm) 30.2
Main Body External Dimension, Length L(mm) 49.2 Contact Point Structure M4-5.5 screw tightening, 1 c contact point Detailed body material PBT(GF 30%)
Protection structure Standard Type Withstand Voltage(V) 2,000 V a.c. 50/60 Hz for 1 minute (Each terminal and non-charger terminals) Insulation resistance(㏁) 100 MΩ or more
Contact Resistance(㏁) 50 MΩ or less Vibration Single Amplitude 0.75, Frequency 10-55 Hz, 2 hrs Impact(㎨) 100 (Endurance), 50 (Malfunction)
Allowable Operation Speed(㎧) 0.1~1 Electrical life 300,000 times or more Operating Ambient Humidity(R.H.) 25~95%
R.F(N) 0.2 O.T(mm) 2.8 M.D(mm) 1.8
O.P(mm) 19.1

Please check the type/dimensions/specifications of the part HY-L707B in the Middle Lever Type Micro Switch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HY-L707B trong chuỗi Middle Lever Type Micro Switch.