(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Free Joint

Free Joint
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,002,566VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
FJ-O-8
FJ-O-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnecting Thread Nominal M
(mm)
Maximum Applied Tensile / Compression Force
(kN)
Screw designation diameter Pitch Outer diameter dimension diagram Weight
(KG)

1,193,747 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M3~M81.08M81480.061

1,002,566 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M10~M182.45M101.25560.092
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnecting Thread Nominal M
(mm)
Maximum Applied Tensile / Compression Force
(kN)
Screw designation diameter Pitch Outer diameter dimension diagram Weight
(KG)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Free Joint Connection Type, Cylinder Side Female Thread Connection Type, Work Piece Side Male thread
Applicable Cylinder Air pressure cylinders Connecting Thread Nominal P(mm) 1~1.75 Case Zinc Alloy
Allowable Eccentricity U(mm) 0.75 Angle of Oscillation (deg) ±5 Ball Stud Alloy Steel (Black Zinc Chromate Treatment)
Operating Temperature Range(°C) -10::60 Type Standard
Close

Comparison list