(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Air Filter F-W Series (Part Number)

Air Filter F-W Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      681,387VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
F3000-10-W-F-KR
F3000-10-W-KR
F4000-15-W-F-KR
F4000-15-W-KR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlumbing Thread Nominal Drain Cock Drain Storage Capacity
(cm3)
Weight
(g)

1,059,370 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3/8Auto float type45250

681,387 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3/8Manual45250

1,028,524 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1/2Auto float type80450

835,679 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1/2Manual80450

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Filtration Level 5μm Compressed Air Quality Coarse dust containing air Type Standard
Connection Type Rc Operating Environment Standard Bowl Material Resin
Bowl Guard Presence How to Connect Pipe connection type Operating Pressure Range(MPa) ::1.0
Operating Temperature(℃) 5~60 Proof pressure 1.5