(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

F.R.L Combination

F.R.L Combination
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,264,983VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
C3000-10-W-G
C3000-10-W-GF
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDrain Discharge Residual discharge value (V3000-W) + Joiner set (Attached)

2,264,983 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Manual Drain CockFilter-Manual Drain Cork Attached, Lubricator-Manual Cork Not Available

2,547,009 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Manual Auto drainFilter-Manual Drain Cork Attached Auto Drain (NO Type)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Regulator Unit Combination Filter + Regulator + Lubricator Set Pressure Range(MPa) 0.05::0.85 Connection Dia. Rc3/8
Filter, Filtration Level 5μm Min. Dripping Flow Rate(l/min) 0.03 Compressed Air Quality General Dry Air
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Bowl Material Resin Bowl Guard Presence
Relief Relief Flow Direction Standard Flow (Left→Right) Drain Storage Capacity(cm3) 45
Oil Capacity(cm3) 85 Other Related Parts Details Circular pressure gauge Filter Drain Type Compressed air
Pressure Gauge Attached Type 1 Turbine Oil ISO VG32 (Spindle oil cannot be used.) Attachment (Assembled) 1.15 Pressure switch (P4000-W) + Joint set (Attached) Pressure gauge, bracket, bowl guard
JAN code Standard Pressure Gauge (G401) Attached