(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toggle Clamp - Vertical-Handled - U-Shaped Arm (Flange Base) GH-13009

Toggle Clamp - Vertical-Handled - U-Shaped Arm (Flange Base) GH-13009
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      138,518VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Toggle clamp with a vertical handle. Maximum clamping pressure: 300N. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Product appearance and dimensional drawing

Toggle Clamp - Vertical-Handled - U-Shaped Arm (Flange Base) GH-13009
Toggle Clamp - Vertical-Handled - U-Shaped Arm (Flange Base) GH-13009

Unit: mm

Specifications

Part No.Holding Capacity
(kg)
Bar Opens
(°)
Handle Opens
(°)
Weight
(kg)
Spindle Supplied
GH-130093080880.05FC-044207
Part Number
GH-13009
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

138,518 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force (MAX)(N) 300 Body Material SS400
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Steel + NBR Product Category Main Body
Tightening Force (Range Selectable)(N) ~499 Tip Screw Type NBR Bolt with Rubber Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part GH-13009 in the Toggle Clamp - Vertical-Handled - U-Shaped Arm (Flange Base) GH-13009 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GH-13009 trong chuỗi Toggle Clamp - Vertical-Handled - U-Shaped Arm (Flange Base) GH-13009.