(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Worm Reducer

Standard Worm Reducer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,950,019VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SW33-10-HU-B-R000
SW33-20-HU-B-R000
SW33-30-HU-B-R000
SW33-50-HU-B-R000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngReduction Ratio

3,950,019 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10

3,950,019 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20

3,950,019 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 30

3,950,019 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Worm gear With or Without Motors None Output Shaft Type Solid Core
A 136 AB 80 AC 85
AD 110 B 120 BB 80
BC 80 BD 100 CA 125
CB 88 CC 33 CD 55
CE 12 Z 10 HS 25
LS 30 L2 25 INPUT 12
OUTPUT 15