(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Small AC Motor SPEED CONTROLLER : SR TYPE (SRE-01)

Small AC Motor SPEED CONTROLLER : SR TYPE (SRE-01)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,611,759VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Applied motor has G voltage of 12V.
·Applied to S12 and ES12 Mmotors
This product is a product with Separate Motor / Gear Head/Speed Controller. If you have any difficulties in selecting the specifications, Please Purchase after contacting us.
•Related keywords: SPG, Small AC Motor, Motor

Part Number
SRE-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Output
(W)
Voltage
(V)
Rated Load
(rpm)
Frequency
(Hz)
Poles Speed Regulation Electricity Brake Time
(sec)
Operating Temperature Range
(℃)
Storage Temperature Range
(℃)
Operating Humidity Range Operating Voltage Range Speed Control Range Speed Set up Slow Run Slow Stop Time Braking Electricity Brake Time Parallel Operation Applicable Motor Output (Induction)
(W)
Applicable Motor Output (Reversible)
(W)
Applicable Motor Output (E∙S)
(W)
CE Certification

1,769,224 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6115-------------------

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Single Unit of Controller Motor Type Speed controller Power Supply Single phase
Environment Standard Electromagnetic Brakes, Clutches None