(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Buffer Caster TP6802 S/A Series

Buffer Caster TP6802 S/A Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,232,916VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TP6862-01-PCI-BB-SA-WB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,232,916 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Unrestricted Mounting Height H(mm) 204 Stopper (Detail) Rotation Stopper
Wheel Material Etc Wheel Dia. D(Ø) 6(152) Wheel Width B(mm) 2(50)
Application Logistics, cart Swivel Radius(mm) 128 Bearing structure Ball
Overrall(mm) 159×114 Bolt size M10(3/8") Spacing of holes that take bolts 133×86 to 125×62
Wheel material P.U/Cast Iron Allowable Load(kg) 360 Standard No option

Please check the type/dimensions/specifications of the part TP6862-01-PCI-BB-SA-WB in the Buffer Caster TP6802 S/A Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP6862-01-PCI-BB-SA-WB trong chuỗi Buffer Caster TP6802 S/A Series.