(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Fiber Can Caster TP8200 Series

Fiber Can Caster TP8200 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      419,834VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TP8225-03-HRB-TG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Swivel Radius
(mm)
Overrall
(mm)
Bolt size Spacing of holes that take bolts Allowable Load
(kg)

432,849 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 822 1/2(64)58104×85×56M8(5/16")88×70×4070

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Unrestricted Wheel Material Etc Wheel Width B(mm) 1 5/16(33)
Application Logistics, cart / OA organization information communication organization / Factory equipment Bearing structure Ball Wheel material Hard Rubber
Standard Thread Guards (Ball bearing inserted)

Please check the type/dimensions/specifications of the part TP8225-03-HRB-TG in the Fiber Can Caster TP8200 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP8225-03-HRB-TG trong chuỗi Fiber Can Caster TP8200 Series.

Products like this...

Part Number
TP8225-01-HRB-TG
TP8225-04-HRB-TG
TP8230-01-HRB-TG
TP8230-03-HRB-TG
TP8230-04-HRB-TG
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Swivel Radius
(mm)
Overrall
(mm)
Bolt size Spacing of holes that take bolts Allowable Load
(kg)

419,834 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 822 1/2(64)5895x70M8(5/16")75×4470

432,849 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 822 1/2(64)58111×77M10(3/8")89 from the Center70

428,513 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 963(76)6795x70M8(5/16")75×4475

441,528 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 963(76)67104×85×56M8(5/16")88×70×4075

441,528 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 963(76)67111×77M10(3/8")89 from the Center75