(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Caster for Computer TP8030/8040 Series

Caster for Computer TP8030/8040 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      644,857VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TP8030-03-HPB-SLB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Swivel Radius
(mm)
Allowable Load
(kg)

644,857 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1033(76)59250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Unrestricted Wheel Material Etc Wheel Width B(mm) 1 7/8(48)
Application Logistics, cart / OA organization information communication organization / Factory equipment Bearing structure Ball Overrall(mm) 105x80
Bolt size M8(5/16") Spacing of holes that take bolts 86×61 Wheel material Heavy Duty Plastic
Standard No option

Please check the type/dimensions/specifications of the part TP8030-03-HPB-SLB in the Caster for Computer TP8030/8040 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP8030-03-HPB-SLB trong chuỗi Caster for Computer TP8030/8040 Series.

Products like this...

Part Number
TP8040-03-HPB-SLB
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Swivel Radius
(mm)
Allowable Load
(kg)

655,929 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1304(102)78300