(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Medium to Heavy Load Caster TP6800 Series

Medium to Heavy Load Caster TP6800 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,791,237VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TP6860-01-PCI-TG
TP6860-01-PCI-TG-TLB
TP6860R-PCI-TG
TP6880-01-PCI-TG
TP6880-01-PCI-TG-TLB
TP6880R-PCI-TG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type Mounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Wheel Dia. D
(Ø)
Swivel Radius
(mm)
Overrall
(mm)
Bolt size Spacing of holes that take bolts Allowable Load
(kg)
Standard

1,856,555 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Unrestricted190None6(152)121159×114M10(3/8")133×86 to 125×62360Thread Guards (Ball bearing inserted)

1,887,660 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Unrestricted190Rotation Stopper6(152)121159×114M10(3/8")133×86 to 125×62360Top Lock Brake (Rotary Type)

1,791,237 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Fixing190None6(152)121---360Thread Guards (Ball bearing inserted)

2,027,629 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Unrestricted248None8(203)159159×114M10(3/8")133×86 to 125×62400Thread Guards (Ball bearing inserted)

2,068,065 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Unrestricted248Rotation Stopper8(203)159159×114M10(3/8")133×86 to 125×62400Top Lock Brake (Rotary Type)

1,921,874 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Fixing248None8(203)159---400Thread Guards (Ball bearing inserted)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Material Etc Wheel Width B(mm) 2(50) Application Logistics, cart / OA organization information communication organization / Factory equipment
Bearing structure Roller(#003) Wheel material P.U/Cast Iron