(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Corrosion-Resistant MEDIUM LOAD Caster TP6300 Series

Corrosion-Resistant MEDIUM LOAD Caster TP6300 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,159,544VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TP6340-01-PRO
TP6340-01-PRO-TLB
TP6340R-PRO
TP6350-01-PRO
TP6350-01-PRO-TLB
TP6350R-PRO
TP6360-01-PRO
TP6360-01-PRO-TLB
TP6360R-PRO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type Mounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Wheel Dia. D
(Ø)
Swivel Radius
(mm)
Bearing structure Overrall
(mm)
Bolt size Spacing of holes that take bolts Allowable Load
(kg)
Standard

1,402,520 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted136None4(102)86SUS Roller(#001)97×86M10(3/8")76×58 to 68×66130No option

1,571,737 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted136-4(102)86SUS Roller(#001)97×86M10(3/8")76×58 to 68×66130Top Lock Brake (Rotary Type)

1,159,544 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Fixing136None4(102)86SUS Roller(#0010)---130No option

1,471,942 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted161None5(127)104SUS Roller(#001)97×86M10(3/8")76×58 to 68×66150No option

1,636,820 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted161-5(127)104SUS Roller(#001)97×86M10(3/8")76×58 to 68×66150Top Lock Brake (Rotary Type)

1,228,965 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Fixing161None5(127)104SUS Roller(#0010)---150No option

1,554,382 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted191None6(152)118SUS Roller(#001)97×86M10(3/8")76×58 to 68×66180No option

1,719,257 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted191-6(152)118SUS Roller(#001)97×86M10(3/8")76×58 to 68×66180Top Lock Brake (Rotary Type)

1,294,049 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Fixing191None6(152)118SUS Roller(#0010)---180No option

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Material Polyurethane Wheel Width B(mm) 1 1/2(38) Application Logistics, cart / OA organization information communication organization / Factory equipment
Wheel material Plastic