(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Coupler SH【5 Pieces Per Package】

Coupler SH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      813,598VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Unidirectional opening/closing-type coupler with an automatic opening/closing valve built into the hole.
· An abundant variety of materials and shapes is available, allowing you to select the coupler that best suits your application and environment.
· The plug and socket can be fastened and removed smoothly, making it convenient to use.
[Applications]
· Use when connecting piping for compressed air.
· Can be used for a wide range of applications, such as connecting hoses for pneumatic tools or for air piping in factories.

 
Part Number
SH-20
SH-30
SH-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD L A Weight
(g)

871,248 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

5 Day(s) 9.067.527.096

904,289 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

5 Day(s) 11.069.529.099

813,598 VND

2 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

5 Day(s) 14.573.533.0113

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Joint Type For Hose Mounting Male/Female Socket (female) Body Material Steel
Applicable Fluid Air Valve Structure Single Passage Opening Closing Type Seal Material NBR
Operating Temperature Range(°C) 0/32 F::60℃/140°F ØC 26.0 H1(Hex) 19
H2(Hex) 21 Operating pressure range Min(MPa) 0 Operating pressure range Max(MPa) 150PSI/9.9Kgf/㎠(990kPa)