(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Controller

Controller
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      690,411VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Offered affordably by an international manufacturer

 
Part Number
ST-1(AC110V)
ST-1(AC220V)
ST-T2(AC110V)
ST-T2(AC220V)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngControl selection Input Voltage
(V)
Delay operation time
(s)

690,411 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Power supply and delay output1100~10

690,411 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Power supply and delay output2200~10

745,626 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Power supply and timer function110-

745,626 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Power supply and timer function220-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Controller Power Supply Alternating Current Frequency(Hz) 50/60
Output power DC 12V /50mA