(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AUTO AIR REEL-Package Reel

AUTO AIR REEL-Package Reel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,888,781VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
EAR810
EAR815
EAR820
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Hose Total Length
(m)
Weight
(kg)

4,888,781 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1012.7

5,109,805 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1514.2

5,491,577 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2017

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Reel Body + Hose Applicable Hose I.D. 8 Outer diameter 12
Operating Pressure(Max(kg/㎠)) 10 Power Capacity(A) Polyurethane Material pu.pp
Exterior Dimensions A 190 Exterior Dimensions B 426 Exterior Dimensions C 435
Exterior Dimensions D 405