(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Coil Hose-Urethane (8-5M)

Coil Hose-Urethane (8-5M)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,966,967VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
8-5M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal I.D. d Outer Dia. D
(Ø)
Length
(M)

2,966,967 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 855

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Air Properties Flexibility Mounting Metal Fittings Both sides
Color Yellow_ Metal Fittings Type Etc Remarks Price of 1 roll
Hose Material Urethane + PVC

Please check the type/dimensions/specifications of the part 8-5M in the Coil Hose-Urethane series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 8-5M trong chuỗi Coil Hose-Urethane.

Products like this...

Part Number
10-7.5M
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal I.D. d Outer Dia. D
(Ø)
Length
(M)

3,055,956 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 106.57.5