(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Twin Coupler

Twin Coupler
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      861,377VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
BF82
BF93
BH82
BH93
BMS82
BMS93
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplied Usage A
(mm)
T
(φ)
D
(φ)
Ls Bs
(φ)
Hs

895,995 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) For Oxygen GaugeFor Oxygen12M16x1.521.7525Hexagon 19

895,995 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) For gas gaugeFor Acetylene12M16x1.5 left23.7545Hexagon 19

861,377 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8.5 m for hoseFor Oxygen29.58.521.765.55-

861,377 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8.5 m for hoseFor Acetylene29.58.523.766.55-

874,128 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) For Oxygen HoseFor Oxygen11M16x1.521.7527.52-sided (12 x Φ14)

874,128 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) For gas hoseFor Acetylene11M16x1.5 left23.7547.52-sided (14 x Φ17)

Loading...Tải…

  1. 1