(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hose Nipple (Straight)

Hose Nipple (Straight)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      415,532VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
ASQ-M-HOSE2
ASQ-M-HOSE4
ASQ-M-HOSE5
ASQ-M-HOSE6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dia.
(Ø)
Shape

445,541 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) 13T

416,776 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 8T

415,532 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 9.5T

424,707 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 8Y

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Type Joint for Hoses Hose Connection Type Etc