(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dustproof Rubber Mat (Corrugated Board) (RUB-I2)

Dustproof Rubber Mat (Corrugated Board) (RUB-I2)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      360,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
RUB-I2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThickness T
(mm)
Allowable Load Displacements
(mm)

541,251 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 151500kgf2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Etc Types of anti-vibration rubber Rectangular Types of anti-vibration gel Rubber sheath
Material of anti-vibration body Natural Rubber Purpose of Use Vibration, Impact, and Noise Prevention Color Black
Horizontal 300mm Vertical 300mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part RUB-I2 in the Dustproof Rubber Mat (Corrugated Board) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RUB-I2 trong chuỗi Dustproof Rubber Mat (Corrugated Board).

Products like this...

Part Number
RUB-I1
RUB-I3
RUB-I4
RUB-I5
RUB-I8
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThickness T
(mm)
Allowable Load Displacements
(mm)

490,114 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 101200kgf2

360,600 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 202500kgf3

413,480 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 252700kgf3

743,863 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 303000kgf3

738,959 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) 505000kgf5