(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Oiler

Air Oiler
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      532,273VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
EL200002
EL300003
EL400004
EL400006
EL500010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngIN Side, Plumbing Thread Nominal OUT Side, Plumbing Thread Nominal Remarks

532,273 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/41/48A

635,866 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3/83/810A

803,152 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/21/215A

879,752 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3/43/420A

1,211,741 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1125A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

IN Side, Connection Type PT Drain Exhaust None OUT Side, Connection Type PT
Operating Environment Standard Pressure settings(kgf/cm²) 0.5~10 Maximum operating pressure(kgf/cm²) 15