(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AIR UNIT SET-Assembly 2-Way

AIR UNIT SET-Assembly 2-Way
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,185,799VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
EC201002
EC301003
EC401004
EC401006
EC501010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRemarks

1,185,799 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/4 set

1,605,206 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3/8 set

2,252,246 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/2 set

2,607,968 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3/4 set

3,308,671 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1 set

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Regulator Unit Combination Other FRL compound equipment Flow Direction Standard Flow (L->R) TYPE Assembly Type 2 Assemblies