(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Automatic Air Reel (RA/N)

Automatic Air Reel (RA/N)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,448,822VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
DBN-M-RA-815N1
RA-1110N
RA-1115N
RA-1120N
RA-610N
RA-615N
RA-620N
RA-810N
RA-820N
RA-825N
RA-830N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Hose Total Length
(m)
Applicable Hose I.D. Outer diameter Weight
(kg)

2,516,882 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 158128

4,046,883 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1011168

4,285,981 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1511168.8

4,627,567 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2011169.7

3,568,657 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 106.5106.4

3,689,216 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 156.5107

3,807,755 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 206.5107.6

3,737,428 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 108127.5

2,448,822 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 208128.5

6,992,218 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 258127.6

5,431,597 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 308127

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Reel Body + Hose Features Lightweight Power Capacity(A) Polyurethane