(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EYENUT-STL-MTR-C-M6 |
EYENUT-STL-MTR-C-M16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
9,120 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | M6 | - | ||
32,300 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | M16 | 260 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Steel | Detailed Material | Forged Steel | Detailed surface treatment | Seif-Coloured Electric Plated |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Standard (Round) |