(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EYEBOLT-STL-MTR-C-M6 |
EYEBOLT-STL-MTR-C-M10 |
EYEBOLT-STL-MTR-C-M12 |
EYEBOLT-STL-MTR-C-M16 |
EYEBOLT-STL-MTR-C-M20 |
EYEBOLT-STL-MTR-C-M22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Operating load (ton) | Nominal | A | B | C | D | H | L | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,650 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.04 | M6 | 27.5 | 15.0 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 9.5 | 20 | ||
345,271 VND | 1 Piece(s) | Same day | 0.15 | M10 | 41.0 | 25.0 | 8.0 | 20.1 | 41.5 | 18.0 | 70 | ||
19,790 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.22 | M12 | 50.0 | 30.0 | 10.0 | 25.0 | 51.0 | 22.0 | 140 | ||
32,290 VND | 1 Piece(s) | Same day | 0.45 | M16 | 60.0 | 35.0 | 12.5 | 30.0 | 60.0 | 27.0 | 260 | ||
51,090 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 0.63 | M20 | 72.0 | 40.0 | 16.0 | 35.0 | 71.0 | 30.0 | 430 | ||
548,335 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 0.79 | M22 | 80.0 | 44.0 | 18.0 | 40.0 | 79.0 | 35.0 | 580 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Steel | Detailed shape | Eye-bolt | Detailed Material | Forged Steel |
---|---|---|---|---|---|
Detailed surface treatment | Seif-Coloured Electric Plated | Configuration | Standard (Round) |