(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HP Coupler (PLUG-C)

HP Coupler (PLUG-C)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      463,007VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
HP1C
HP2C
HP3C
HP4C
HP6C
HP8C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Size
(PT)
Full Length
(mm)
Insertion portion
(mm)

463,007 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/82919

477,501 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/43622

679,052 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3/84025

601,421 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/24428.4

714,926 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3/45236

859,364 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 16240

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Joint Type Flange Applicable Fluid Water / Air / Vapor / Medicine Type Standard
Valve Structure Single Passage Opening Closing Type Operating Temperature Range(°C) -20::150